製品の公開
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
    Pablo Designs

    BOLA DISC TABLE

    Google翻訳”,
    Bola ディスク テーブルの象徴的なシルエットは、エレガントなクローム ステンレス スチールのディスク シェードが 45 度に配置され、大理石の円筒形のベースに浮かんでいるように見える乳白色のガラス グローブ ディフューザーによって持ち上げられています。シェードは 360 度回転して複数の照明オプションを提供し、親しみやすい非対称デザインにより、必要な場所に直接光と間接光の両方を照射できます。この際立って象徴的なデザインは、デスク、ベッドサイド スタンド、読書コーナーに最適です。Bola ディスク テーブルは、目立たないプッシュ ボタン スイッチによるフルレンジ調光機能も備えており、大理石と研磨されたステンレス スチールのさまざまな絶妙なベースとシェードの組み合わせで利用できます。
    仕様
    • Finishes (Disc): Gunmetal Chrome Brass Finishes (Base): Carrara White Marble Marquina Black Marble Materials: Marble base Stainless Steel shade Opal glass globe Fabric cord Features: 360 shade rotation Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 560 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 95 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cable length: 8’ (244cm) 1 year warranty BULB TYPE: LED COB CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refbola-disc-table
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    類似製品