製品の公開
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
    Pablo Designs

    BOLA LANTERN

    Google翻訳”,
    Bola Sphere Table 8 をベースにした Bola Lantern は、高級レザーのハンドルと充電式バッテリーを追加し、Bola ファミリーに新たなレベルのポータビリティをもたらしました。Bola Lantern のサイズと高さは、ポータブルでは見られない存在感を与えながら、Bola の浮遊する球体に関連する軽さを維持しています。ディスクは、クローム、真鍮、ガンメタル、マットブラックからお選びいただけます。レザーハンドルは、天然植物タンニンなめしレザーとブラックからお選びいただけます。バッテリー寿命は、光の強さに応じて 10 ~ 400 時間です。Bola Lantern は、280 ルーメンの温かみのある周囲光を生み出します。デザイナー: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021 受賞: 2022 ヨーロッパ製品デザイン賞
    仕様
    • Finishes: Black/Gunmetal Black/Matte Black Black/Brass Tan/Matte Black Tan/Chrome Tan/Brass MATERIALS: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Leather Handle FEATURES: 4-stage step dimming and full range dimming 10-400hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included IP Rating: IP20 SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 3.2W Color Temperature: 2700-1800K Warm Dim Luminosity: 280 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 6 hr Charge Time (using 10W power plug, not included)
    技術仕様
    • Unique refbola-lantern
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米