製品の公開
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
    Pablo Designs

    BOLA SPHERE TABLE

    Google翻訳”,
    Bola Sphere Table シリーズは、エレガントな吹きガラスの球体と、磨かれたステンレススチールの鏡面ディスク反射板を融合し、空間に浮かぶ球体のような錯覚を与えます。Bola Family Collection からヒントを得た新しいテーブル バージョンは、この魔法の組み合わせをテーブル サーフェスにもたらし、フルレンジの調光を可能にし、8 インチ (20 cm)、10 インチ (25.5 cm)、12 インチ (30.5 cm) の 3 つの異なる球体サイズで利用できます。その対になるベースは、対応する 3 つの直径 (9.5 インチ (24 cm)、12 インチ (30.5 cm)、14 インチ (36 cm)) で、5 つの絶妙な仕上げ (クローム、真鍮、ローズ ゴールド、ガンメタル、マット ブラック) で利用できます。各仕上げは、住宅、コントラクト、またはホスピタリティ環境のいずれにも独特の個性を提供します。Bola Sphere Table は、より大きな 16 インチ (40 cm) の球体で利用できるようになりました。
    仕様
    • Models: Bola Sphere 8 Bola Sphere 10 Bola Sphere 12 Bola Sphere 16 Finishes (Disc): Brass Rose Gold Chrome Gunmetal Matte Black Materials: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Fabric cord Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 84 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI Cable length: 6’ (1.8m) BULB TYPE: (1) White BT-15 - med base (8W) per lamp CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refbola-sphere-table
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    類似製品