製品の公開
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
    Pablo Designs

    BRAZO

    Google翻訳”,
    Brazo のストーリー 画期的な LED 技術と、独自の触覚と調整された照明コントロール体験を融合させた Brazo は、インテリジェントで正確、そして簡単に調整できるタスク ランプです。ユーザーは、光の量と焦点を制御して、ビームの広がり、明るさ、方向を自由に調整できます。ランプのアームのアルミ シェードにより、この調整機能の多くが可能になり、ユーザーは光源の周りを滑らかに回して、ビームを任意の方向に誘導できます。あらゆる環境に適していますが、最小限のフレームで提供される汎用性と 360° 調整機能により、Brazo は作業環境での使用に最適です。Brazo は、シンプルな延長アームでテーブル モデルからフロア モデルに変形し、簡単に持ち運べるようにフラット パックで出荷されます。受賞歴: 2008 IDEA ゴールド アワード 2007 ベスト オブ ネオコン ゴールド
    仕様
    • FINISHES: Silver Black White Bronze MATERIALS: CNC machined aluminum Pyrex Glass FEATURES: 360° arm rotation 90° arm tilt Calibrated light focus control Height adjustable Advanced LED array eliminates multiple shadows Full-range dim (in-line rotary dimmer) Ships flat-packed 97% recyclable SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 450 Lumens Luminaire efficacy: 50 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global Multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    技術仕様
    • Unique refbrazo
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米