製品の公開
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
    Pablo Designs

    CANDÉL

    Google翻訳”,
    Candél のストーリー 光の円錐からインスピレーションを得た Candél の優美な器のようなシルエットは、周囲の環境と完璧に調和し、環境が透過します。Candél は、暖かく親密なキャンドルのような輝きを放ち、どんな社交の集まりでも間違いなく魅了され、中心的存在になります。Candél は、屋内と屋外の両方で使用できるように設計された、完全に充電可能なポータブル LED ライトです。クリア、ブロンズ、スモークの色合いの頑丈な PMMA ボディと、印象的な陽極酸化アルミニウムのライト モジュールが組み合わされており、静電容量式タッチ ライト コントロールにより最大 4 つのライト レベルを提供して完璧な雰囲気を演出できます。バッテリー寿命は、光の強度に応じて 10 時間から 150 時間です。受賞歴: 2020 Hospitality Design Product Award 2021 International Design Awards: イルミネーション部門金賞
    仕様
    • Finishes: Clear diffuser/Silver Module Bronze diffuser/Brass Module Clear diffuser/White Module Smoke Diffuser/Black Module MATERIALS: PMMA Diffuser Aluminum Light Module Fabric Cord FEATURES: 4-stage step dimming 10-150+hr battery life USB charging cable included IP Rating: IP20. IP54 Available upon request SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 2W Color Temperature: 2500-1800K Warm Dim Luminosity: 110 Lumens Color Rendition Index: 94 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 3 hr Charge Time
    技術仕様
    • Unique refcandel
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米