製品の公開
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
    Pablo Designs

    CIELO PLUS

    Google翻訳”,
    Cielo Plus のストーリー 最小限の形状とグレアのないフラット パネル LED テクノロジーにより、Cielo は光を表現要素および定義機能として機能します。930 ルーメンの強力な温かみのある調光可能な光を誇る Cielo Plus は、スタイルに関係なく、あらゆる環境に溶け込むコンパクトでクラシックな形状を維持しています。Cielo Plus は、シルバーと真鍮の 2 つの洗練されたマシン トレース仕上げと、ホワイトとブラックの 2 つのテクスチャ塗装仕上げで提供されます。Cielo は、個別に、直列に、またはシャンデリア グループで吊り下げることができ、温かみのあるバランスの取れた照明を提供します。グループが大きいほど、ディスプレイは鮮明になります。Cielo はフル レンジの調光を提供し、最大 50K 時間の定格を持つエネルギー効率の高い LED で構成されています。Cielo XL のコレクションの残りをご覧ください。
    仕様
    • FINISHES: Black Brass Silver White MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens ABS canopy Fabric cord FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable light source Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 12.8W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 930 Lumens Luminaire efficacy: 72 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) (Field Cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    技術仕様
    • Unique refcielo-plus
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米