製品の公開
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
    Pablo Designs

    CIELO XL

    Google翻訳”,
    ミニマリストな Cielo ペンダント シリーズが、魅力的な新製品 Cielo XL を加えて拡大しました。より高くスリムなデザインで、高級な機械加工アルミニウム仕上げが施され、暖かくて明るい 1200 ルーメンの出力を誇ります。Cielo XL は、ホスピタリティ環境にも住宅環境にも最適なサイズで、個別に吊り下げたり、シリーズで吊り下げたり、シャンデリア グループとして吊り下げたりして、完璧なバランスとグレアのない集中照明を提供できます。Cielo XL は完全に調光可能で、最大 50,000 時間の使用に耐える最先端のフラット パネル LED 技術を採用しています。Cielo Plus でコレクションの残りをご覧ください。
    仕様
    • FINISHES: Satin Aluminum Polished Aluminum Brass Rose Gold Black Gloss White MATERIALS: Aluminum Canopy Fabric Cord Aluminum Body Polycarbonate lens FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable Height adjustable Glare-free illuminationsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, or 277V 50/60Hz Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1200 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Adjustable height) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    技術仕様
    • Unique refcielo-x
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ 北米