製品の公開
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
    Pablo Designs

    CORNER OFFICE

    Google翻訳”,
    今日、あらゆる場所が職場です。仕事の状況は常に変化しているため、新しいオープン ワークプレイスは不便で、魅力がなく、気が散る場合があります。Corner Office は、これらのダイナミックな環境で個人のスペースを定義することにより、今日のオープン プラン ワークプレイスの柔軟性と効率性を高めるように設計されています。視覚的なプライバシー、防音、タスク照明、デスクトップ電源を提供し、モチベーション、効率、幸福感に貢献します。Corner Office は、共有デスク グループやホーム オフィスの状況に最適な柔軟なデスクトップ ユニットで、照明、電源、プライバシーを提供します。既存のオープン テーブルやデスクを人間工学に基づいて即座にアップグレードします。最小限の設置時間で、箱に入ったポップアップ デスクトップ オフィスです。Corner Office は、生産性のための新しいタイプの製品です。体系的で柔軟性があり、さまざまなレベルのプライバシーと電源を提供します。このシステムは、アーマチュアに電源ポートを組み込んだ、グレアのない完全に調光可能な LED コーナー タスク ライト、オプションの音響抑止ファブリック パネルのセット、オプションのポケット アクセサリには、携帯電話やタブレットを収納できるスペースがあり、散らかりません。簡単に再構成できるこのシステムは軽量で、組み立てや設置も簡単です。コーナー オフィスは、ダイナミックな作業グループの変化するニーズに合わせて、すばやく再構成できます。受賞歴: 2017 インテリア デザイン ベスト オブ ザ イヤー アワード、インテリア デザイン HiP アワード、メトロポリス ライク アワード、グッド デザイン アワード、IDA デザイン アワード
    仕様
    • FINISHES: White / Turquoise White / Chestnut White / Stone Grey White / Anthracite MATERIALS: Aluminum lamp assembly Polycarbonate lens Steel Base Polyester panel FEATURES: Glare-Free LED Fully Dimmable 2 USB type A - 10 - Watts Charging Ports 1 USB type C - 35 – Watts Charging Port SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240VAC Power Consumption: Light 8W and system power is 63W Color Temperature: 3000k Luminosity: 600 Lumens Color Rendition Index: 80+ 50K hour lifespan Cable length: 10’ (3M) BULB TYPE: High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refcorner-office
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米