製品の公開
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
    Pablo Designs

    LIM Light

    Google翻訳”,
    還元主義の研究である Lim は、ランプというよりは光の導管です。そのミニマリストな形状は、同じくミニマリストな光源 (アーマチュア内に目立たないように隠された高出力でエネルギー効率の高い LED の連続アレイ) によって駆動される照明面を形成します。ユーザーが光の方向を変えることができるスリムで回転可能なアームに加え、Lim は磁気アタッチメント システムを採用しているため、持ち運びや調整が簡単です。Lim は最大 5 種類のフォーム ファクタで提供され、卓上、床、および下面への取り付けが可能です。受賞歴: 2010 iF 製品デザイン賞 2009 ベスト オブ ネオコン シルバー
    仕様
    • FINISHES: Brushed aluminum Graphite White MATERIALS: Aluminum arm Aluminum and steel table base Steel floor base FEATURES: Magnetic attachment Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control Optical switch Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (91x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, RoHS, PSE 2010 California Energy Mandate Compliant
    技術仕様
    • Unique reflim
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米