製品を公開する
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
    Pablo Designs

    LIM360

    Google翻訳,
    LIM360 は、スリムでコンパクトなフレームが光の存在を主張する、パーソナライズされた高性能タスク ランプです。Lim ランプ コンセプトの 2 番目のバージョンであるこのランプは、効率的な形状で、同様に効率的な電源 (高出力で省エネの LED の連続アレイ) によって駆動される照明面を形成します。ワークスペースへの適合性をさらに高めるために、シームレスな 360° アーム回転と、モバイル デバイスを充電するための統合 USB ポートを組み合わせています。ベースは、そのようなデバイスや個人用アイテムのための柔らかく質感のある避難所を提供します。LIM360 は、ニュートラル カラーと表現力豊かなカラーの幅広いラインナップで提供されています。
    仕様
    • FINISHES: White / Silver or Walnut Insert Black /Black or Walnut Insert MATERIALS: Aluminum arm Polycarbonate lens Aluminum base ring Wood or plastic magnet backed base insert FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows USB charging port Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    技術仕様
    • 固有参照番号lim360
    • 製品ファミリLighting
    • 製品グループTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米