製品の公開
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
    Pablo Designs

    LINK

    Google翻訳”,
    ピーター・スタティスがパブロ・スタジオと共同でデザインした Link は、クラシックなパンタグラフ タスク ランプを現代風にアレンジしたものです。この新しい関節構造により、1937 年モデルの機械的な複雑さが軽減され、現在最も先進的でエネルギー効率の高い LED 技術が組み込まれています。パンタグラフのコンセプトを尊重しながら、デザインでは目に見えるバネやワイヤーを排除し、シェードとハンドルが一体化した統合された形状を採用しています。このように、Link はパフォーマンスとスタイルをシームレスにバランスさせ、あらゆる空間の集中照明のニーズに対応します。幅広いモデルには、小型と中型のランプ本体があり、テーブル、床、クランプ、壁取り付けベース オプションに取り付けることができ、住宅、オフィス、ホスピタリティの環境に適しています。受賞歴: 2009 IDEA シルバー アワード 2009 ID 年間デザイン レビュー受賞 2009 Spark デザイン アワード 2008 ICFF エディターズ チョイス アワード
    仕様
    • FINISHES: White Silver Black Orange Green MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens Table Base: Zinc/steel Floor Base: Steel base with aluminum stem Clamp, Wall, Grommet mounts: aluminum FEATURES: 360° rotation at base Full-range height adjustability 180° front to back head tilt Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed OCC model available upon request Link USB sold separately SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 47 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    技術仕様
    • Unique reflink
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米