製品の公開
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
    Pablo Designs

    PICCOLA

    Google翻訳”,
    彼の最初の製品である Piccola は、パブロ・パルドの「少ないほど豊か」というデザイン哲学を体現した最初の製品です。個人用のユーティリティ ランプとして作られた Piccola の形状は、ミニマルでありながら、触覚的で遊び心があり、相互作用を誘います。しなやかなイタリアのグローブ レザーで覆われた柔らかくしなやかなベースは、ユーザーが任意の角度に傾けることができ、アルミニウムのシェードは水平に浮かびます。この柔軟なベースにより、Piccola はどの位置でも敏感に反応します。この敏感さは、すべての表現を有機的で個人的なものにすることを目的としています。Piccola は、サンフランシスコ近代美術館の永久コレクションの一部です。受賞歴: ID マガジン ゴールド アワード 1993 SF MOMA 永久コレクション
    仕様
    • FINISHES: Ivory Black Red Purple Tangerine Mustard MATERIALS: Lambskin leather Aluminum shade and post FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Adjustable to any desired angle SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 8’ (244cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 15.5W HAL GY6.35 2900K 380 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components
    技術仕様
    • Unique refpiccola
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米