製品の公開
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
    Pablo Designs

    PIXO

    Google翻訳”,
    感情的で人間味のあるフォルムを体現しているにもかかわらず、Pixo はコンセプトの核心において超効率的なタスク ライトです。機能性と必要性​​がデザインの原動力となっています。あらゆる機能を通じてフレームとスペースを最大限に活用しています。Pixo の回転式ライト シェードと非常に操作しやすいアームにより、最小限の設置面積で最大限の実用性を発揮します。コンパクトで省エネの LED ライトは無段階に調整可能で、ユーザーは必要な場所に暖かみのあるグレアのない光を集中させることができます。さらに便利なのは、使いやすい光学スイッチによるフルレンジ調光機能を備えたエレガントなフォーム ファクタです。ベースにはモバイル デバイスの充電用 USB ポートが組み込まれています。さらに、上部と下部の部品は互いに分離して出荷されるため、梱包材と配送コストを削減できます。Pixo は 97% リサイクル可能です。現在、Pixo のアップグレード版である Pixo Plus を提供しています。このバージョンでは、モバイル デバイス用のワイヤレス充電がベースに統合されています。受賞歴: 2012 Red Dot Award
    仕様
    • FINISHES: White Silver Graphite Azure Glow Orange White with Brass Arm Custom finishes available on special orders MATERIALS: Formed aluminum arm Polycarbonate shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° arm rotation 180° arm tilt 360° shade rotation USB charging port Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% Optical switch - ADA compliant Occupancy sensor model available upon request Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 6W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 54 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (78x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS *Pixo will be available while supplies last.
    技術仕様
    • Unique refpixo
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米