製品の公開
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
    Pablo Designs

    Sky Solo

    Google翻訳”,
    スカイ コレクションは、モジュラー ペンダント照明システムとして着想を得たもので、スカイ ソロはその中核となる基本要素です。ミニマルなオールアルミニウム デザインは、全方向に最大 1250 ルーメンの暖色系の周囲光を照射できる、Dim to Warm LED テクノロジーを備えた強力な両面フラット パネル光源を際立たせています。スカイ ソロは、住宅、コントラクト、ホスピタリティのいずれの環境でも、個別に、直列に、または印象的なシャンデリア グループとして吊り下げることができます。ソロの照明要素は、金属、木材、音響フェルトのさまざまな高級シェード リフレクターと組み合わせることもできます。住宅、オフィス、ホスピタリティのいずれの環境でも、並外れたパフォーマンスと装飾ソリューションを提供します。スカイ ドーム、スカイ サウンド、最新のスカイ ドーム フラッシュなど、スカイ コレクションのその他の製品をご覧ください。受賞歴: 2020 メトロポリス ライク アワード 2020 NYCxDESIGN: ペンダント フィクスチャ部門受賞 2020 IDA プロダクト デザイン アワード: シルバー
    仕様
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Pant MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    技術仕様
    • Unique refsky-solo
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米