製品の公開
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
    Pablo Designs

    Talia

    Google翻訳”,
    Talia の洗練されたコンパクトなデザインには、目的を果たすために必要な要素のみが取り入れられています。スマートでパワフルな Talia は、最大限の光制御を実現するように設計されており、完全に調光可能でグレアのないフラット ライト テクノロジーと、360° の支柱回転、180° のシェード回転を組み合わせて、作業用照明と間接照明の両方のニーズを満たします。Talia テーブル モデルには、モバイル デバイスに対応するワイヤレス誘導充電機能と、利便性を高める USB ポートも搭載されています。テーブル モデルとフロア スタンディング モデルの両方で利用できる Talia は、6 つのエレガントなカラーウェイとメタリック アクセントの組み合わせで提供され、あらゆる設定と装飾に洗練されたタッチをもたらします。
    仕様
    • FINISHES: White Grey Black White with Silver Post Grey with Silver Post Black with Brass Post Custom finishes available on special orders MATERIALS: Extruded aluminum post ABS/PC shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° post rotation 180° shade rotation Wireless charging for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) USB charging port Advanced LED flat-panel eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% 6-hour energy saving auto-off timer Optical switch - ADA compliant Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.1W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 51 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    技術仕様
    • Unique reftalia
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    類似製品