製品の公開
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
    Pablo Designs

    T.O Table and Floor

    Google翻訳”,
    TO は、日常生活の柱としての光の重要性を讃え、強調しています。モノリシックな柱が水平および垂直のラインの光を支え、あらゆる方向に正確な光制御を提供します。TO は堅牢性と軽量性の調和のとれた対話を体現し、最小限の設置面積で、住宅や職場環境での使用に無限のコンテキストを提供します。TO は、アームの端に適切に配置された触覚プッシュ スイッチを備えた完全に調光可能な LED 光源を備えています。テーブル バージョンとフロア バージョンの両方で、大理石の円筒形のベースにマグネットで取り付けられたライト アームが備わっており、ライト ワンドは 360 度まで回転できるため、作業用照明とアンビエント照明の両方のニーズに応じて直接光と間接光の両方を提供できます。TO は、マルキナ ブラックとカラーラ ホワイトの 2 種類の大理石ベース仕上げで提供され、ライト アームは真鍮とクロームの研磨面とのエレガントなコントラストになっています。TO は、機能的な照明と彫刻がシームレスに統合されています。TO ペンダントでコレクションの残りの部分をご覧ください。デザイナー: Carmine Deganello + Pablo Studio 2021 受賞: 2022 インテリアデザイン HiP アワード: 照明 2022 Architizer A+ プロダクト アワード: 装飾および自立型照明 2022 Architectual Record: 最優秀照明製品 2023 パリデザインアワード: 家具および照明
    仕様
    • FINISHES (Base): White Carrara Marble Black Marquina Marble FINISHES (Arm): Brass Chrome MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Marble Base Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 4.5W Color Temperature: 3000K Luminosity: 300 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    技術仕様
    • Unique refto-table-floor
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米