製品の公開
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
    Pablo Designs

    TUBE TOP

    Google翻訳”,
    チューブトップは、クラシックな家庭用ランプのシルエットを心地よく抽象化して、どんなスタイルのインテリアにも合うようにしています。デザイナーのピーター・スタティスは、「パブロは、徹底的にミニマルな製品でよく知られています。私の目標は、伝統的なランプタイプにモダンな感性を適用した新しい照明を導入することで、その範囲を拡大することでした」と述べています。チューブトップは、その伝統的な形状を活かして、透明な彫刻されたアクリルベースと軽量メッシュシェードを緊張させて支え、シェードが自由に浮いているように見えるようにしています。チューブトップは、複数のテーブル、フロア、ペンダントモデルで利用できます。
    仕様
    • FINISHES: White Shade / Clear Body White Shade / Charcoal Body Charcoal Shade / Charcoal Body Silver Shade / Clear Body MATERIALS: Polyester mesh shade Acrylic body Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 6’ (182cm) 1 year warranty BULB TYPE: TT 14: (1x) G16 (60W) Glossy White TT 21: (2x) BT-15 (60W) Soft White TT 27: (2x) BT-15 (100W) Soft White TT 60: (2x) BT-15 (100W) Soft White CERTIFICATIONS: UL listed components, CE DIMENSIONS: TT 14: 14"H X 9.5"W X 4.5"D TT 21: 21"H X 14.5"W X 6.5"D TT 27: 27"H X 18"W X 9"D TT 60: 60"H X 18"W X 9"D
    技術仕様
    • Unique reftube-top
    • コレクションセットLighting
    • コレクションTable Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ 北米