製品の公開
Bumper Guard

Bumper Guard

Google翻訳”,

壁用バンパー ガード、108 インチ、14g ステンレス スチールの 2 ピース構造、「Z」クリップは壁に連続的にねじ止めされ、「Z」クリップに取り付けられるバンパー ガード。ガードは端にキャップが付いており、サイズは 6 インチ x 1 インチです。

仕様
  • •14 Gauge Stainless Steel construction

    • Two-piece construction

    • “Z” Clip which is continuously screwed to the wall

    • Bumper guard that attaches to “Z” Clip

    • Continuous standard lengths from 2’ to 20’

    • Guards are capped on the ends

    • Guards are 6” x 1” in size

    • Lengths greater than 10’ will have a knuckle joint

技術仕様
  • Unique refstainless-steel-bumper-guard
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションBumper Guards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-03
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル電気亜鉛メッキ
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードAc_35_60_30
  • Uniclass2015詳細Food preparation
  • MasterFormat 2014 コード11 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
  • OmniClassNumber23-21 19 15 29
  • OmniClassタイトルCommercial Kitchen Specialty Casework