製品の公開
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2

    Sliding door cabinet PRISMA 2

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    空間の賢い活用

    スペースは希少であり、特に都市圏では高価な資源です。従業員の福利厚生を犠牲にすることなく、利用可能なスペースを最適化することは、現代企業にとって大きな課題です。デジタル化と現代的な働き方によって、従来の収納スペースの必要性も減少しています。当社の機能キャビネット PRISMA 2 は、1台のキャビネットを2人で同時に使用できる相互操作性を特徴としています。キャビネットは、職場で直接使用することも、部屋の間仕切りとして使用することもできます。

    オープンシェルフから吊り戸、引き戸、前面引き出し、横方向ローラーシャッターまで、さまざまな前面仕切りを備えたさまざまなキャビネットタイプにより、高いスペース効率と優れた個別構成を備えた革新的な職場コンセプトが実現します。

    技術仕様
    • Unique refcabinet_ST_P2
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションcabinet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1141
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)441
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_57
    • Uniclass2015詳細Office storage units
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    ドイツ