製品の公開
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX

    Desk P5 FLEX

    Google翻訳”,

    あなたの仕事、あなたのやり方

    異なるグループや部門の従業員が共同で取り組む共同プロジェクトを立ち上げることは、チームスピリットを高めるだけでなく、幅広い専門知識と多様な視点を結集することにもつながります。これにより、学際的な交流が促進され、革新的なソリューションの創出と効率性の向上につながります。PALMBERGは、頑丈なキャスター付きのモバイルバージョンP5 FLEXを今後提供することで、柔軟かつ独立して働きたいと考える自律的なオフィスチームのためのプロジェクトファニチャーを提供していきます。P5 FLEXは、オフィスに求められるダイナミズムと効率性を完璧にサポートします。

    仕様
    • P5 FLEX Tables

      The freedom to choose where to work on projects is another aspect that promotes flexibility and freedom in everyday office life. The project tables with table tops in depths of 600 mm and 800 mm are available in a sitting height of 750 mm and a standing height of 1050 mm. A bench measuring 1600 x 1600 mm is also available. A perforated storage shelf is used in some cases in the lower section of the foot rail.

    技術仕様
    • Unique refdesk-p5-flex
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションdesk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-11
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    ドイツ