製品の公開
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Google翻訳”,

    インテリジェント – ダイナミック – 多用途!

    CREWで、座る動作と立つ動作を素早く切り替えられる贅沢なメリットをご体験ください。CREWは、オフィスのためのダイナミックな4つのソリューションです。レーザーエッジ加工された木製素材と、ネットワーク、ケーブルマネジメント、そして人間工学に基づいた便利なオプションの拡張機能を組み合わせることで、CREWはオフィスチームにとって完璧なソリューションとなりつつあります。

    仕様
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    技術仕様
    • Unique refdesk_Crew_MD
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションdesk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1250
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Acoustical insulation
    • UNSPSC30141601
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

    対応地域

    ヨーロッパ