製品の公開
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T

    Desk CREW T

    Google翻訳”,

    スマートで賢い。美しいデザイン。

    カスタマイズ可能で、腰に優しく、快適に使用できます。エレガントなT字型ベースを備えたCREW T昇降デスクで、毎日の仕事に動きを加えましょう。

    仕様
    • Key features of the CREW T desk system at a glance:

      • T-base frame with compact rectangular columns measuring 90 x 60 mm in a linear, symmetrical design
      • Electrically height-adjustable from 650 to 1300 mm, double telescopic, bottom-up
      • Rectangular table with a choice of 25 mm or 19 mm tabletop thickness
      • Widths: 800–2000 mm, depths: 800–1000 mm (special dimensions on request)
      • Collision protection thanks to Easy-Stop sensor
      • Synchronous start-up of both motors
      • Load capacity up to 100 kg
      • Running speed of 50 mm/s
      • Noise level ≤ 40 dB
      • Power consumption in standby mode < 0.3 W/h
      • Up/down hand switch control element with display and memory function
      • High quality and workmanship
      • Manufactured in Germany
      • Wide range of colors and finishes
      • Can be expanded with accessories for electrification and attachments
      • Fold-down side panels as standard from 1600 mm table width for space-saving storage and transport

    技術仕様
    • Unique refdesk_Crew_T
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションdesk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード12 59 23
    • MasterFormat 2014 タイトルDesk System Furniture
    • OmniClassNumber23-21 11 11 23
    • OmniClassタイトルCommercial Desks

    対応地域

    ヨーロッパ