製品の公開
Apex 03 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 03 Elite Modern Expanded Metal

Google翻訳”,
ダウンロード可能なファイル リソースを表示するには、オプションを選択してください。 Elite Apex04 パネル充填材 (pdf) Elite Apex04 パネル充填材 (dwg) Elite グラウンドスクリーン フレームワーク (zip) Elite グラウンドスクリーン 仕様 (doc) 仕様 視覚的開口率: 55% 機械的開口率: 74% 長辺方向ダイヤモンド: 5.33インチ 短辺方向ダイヤモンド: 0.52インチ 重量: 0.81ポンド/平方フィート 最大サイズ (縦向き): 120インチ SWD x 48インチ LWD 材料の厚さ: 0.125インチ
仕様
  • Infill Style: Choose an option Apex01 Apex03 Apex04 Apex05 Bellesa Cativar De Moda Garcia Hinter Luxos Modig Siro Clear

技術仕様
  • Unique refapex-03-elite-modern-expanded-metal
  • コレクションセットGround Screen Infills
  • コレクションModern Expanded Metal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels