製品の公開
T&G Aluminum Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Aluminum Solid Horizontal Planks

Google翻訳”,
T&Gアルミ無垢水平板:1インチ×6インチのアルミ製タング&グルーブインターロック板。複合無垢水平板:1インチ×5.5インチの複合板、プライバシー保護100%。T&Gビニール無垢水平板:1インチ×6インチのビニール製タング&グルーブインターロック板。メーリングリストにご登録ください。新製品、無料リソース、最新ニュースをいち早くお届けします。いつでも登録解除できます。
仕様
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
技術仕様
  • Unique reft-g-aluminum-solid-horizontal-planks
  • コレクションセットGround Screen Infills
  • コレクションSolid Infills
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels