製品の公開
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva

    Google翻訳”,
    シンプルで日常的なエレガンスとラグジュアリー。あなたのインテリアをパーソナライズするために色を使用してください。ここでは、オークの自然の美しさを利用して、落ち着いた時代を超越した空間を作り出しています。いくつかの花と非常に控えめな藤色のタッチが、涼しくリラックスした新鮮な雰囲気を作り出しています。あなたが自然でロマンチックなスタイルを好むなら、このフレンチオークのフローリングはあなたの通りのすぐ上にあります。
    仕様
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005774
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 101701
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core HDF
        Item number: 1014261
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019817
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006159
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    技術仕様
    • Unique refoak-classic-bois-flotte-diva
    • コレクションセットDiva
    • コレクションTimeless Natural Hues
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)12
    • 幅(mm)139
    • 奥行き(mm)495
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor