Intelli-Balance® 100 FV-10VEC2 寒冷気候 50-60-70-80-90-100 CFM、天井または壁取り付け型 ERV
排気専用ファンを使用している堅固な住宅や建物では、負圧が発生する可能性があります。 Intelli-Balance 100 は、排出された空気を置き換える空気を供給することでこの問題を解決し、家の中の気圧のバランスを保ちます。 Intelli-Balance 100 ERV は、4 つの統合デュアル 4 インチまたは 6 インチ丸型ダクト アダプターを使用します。2 つは古い空気の排出に、2 つは新鮮な空気の供給に使用されます。低速で連続運転することで、湿った古くなった空気を除去し、新鮮な空気と入れ替えます。 Intelli-Balance 100 は天井または壁に取り付けることができ、セントラル HVAC への接続や凝縮ラインの追加は必要ありません。これにより、家中のさまざまな場所に設置して、IAQ、健康、快適さのニーズを満たすことができます。
Intelli-Balance™ 100 は、一戸建て住宅や集合住宅に最適です。これは、ASHRAE 62.2 要件を満たすように設計された、カスタマイズ可能な高性能、高効率のエネルギー回収人工呼吸器 (ERV) です。このユニークでコスト効率の高い寒冷地対応 ERV は、寒冷地ゾーンにおける総合的な多用途性と設置の柔軟性を考慮して設計されました。
DC モーター技術 - 最高のパフォーマンスと最もエネルギー効率の高いモーター
Intelli-Balance 100 は、SmartFlow™ テクノロジーを内蔵した 2 つの DC ブラシレス モーターを使用します。 ERV が静圧を感知すると、最適な CFM 出力を確保するために速度が自動的に増加します。複雑なダクト配管も問題ありません。この機能により、設置者は ERV のパフォーマンスが低下することを心配する必要がなくなり、安心感が得られます。どちらの DC モーターも連続動作に耐える定格があり、完全に密閉されているため、長寿命と連続的な静かな動作が保証されます。各モーターには温度遮断ヒューズも装備されています。
マルチスピードセレクター
Intelli-Balance®100 には、必要な供給 (50-60-70-80-90-100 CFM) と排気エアフロー (50-60-70-80-90 CFM) を選択する独自の機能を提供するマルチスピード セレクターが組み込まれています。 -100 CFM)、ダイヤルを回すだけで簡単に操作できます。この真にカスタマイズ可能なエアフロー機能により、家の中にバランスの取れた正圧または負圧を作り出すことができます。
ASHRAE 62.2 タイミング関数
調整可能な時間あたりの分数 (Min/Hr) タイマーを使用すると、ERV を 1 時間あたりに実行する分数を設定できます。これにより、不動産のサイズに応じた空気の流れの拡張性が得られます。これにより、ASHRAE 62.2 に準拠し、1 日を通して一貫した制御された換気が確保されます。工場出荷時のデフォルト設定は 60 分/時間です。
極端な温度での動作
FV-10VEC2(寒冷地モデル):-30℃まで気温が下がる地域に推奨。屋外温度が -22°F (-30°C) 未満の場合、除霜サイクルが開始され、製品は 47 分間動作を停止し、その後屋外温度をサンプリングするために 4 分間熱交換モードで動作します。その後、霜取りのために循環モードで 9 分間動作します (排気および給気は 50 CFM)。霜取りサイクルは、ASHRAE 62.2 タイミング機能をオーバーライドします。
交換キャピラリーコア
屋内と屋外の空気は、熱と湿気を伝達するように設計されたパナソニックの特許取得済みの毛細管コアを通過します。このプロセスにより、水分を移動させながら供給空気を調整します。コアの高い潜在エネルギー (水分) 伝達により、Intelli-Balance 100 は、相対湿度 (RH) が高い場合に水分を排出し、冬の間は水分を内部に戻すのに役立ち、より健康的でより多くの環境を実現するため、ほとんどの気候帯での使用に最適です。快適な住環境。
フィルターとメンテナンス
Intelli-Balance®100 には、ERV コアを通過する前に排気と供給空気を浄化する 2 つのフィルターがあり、コアの寿命を延ばします。ヒンジ付きアクセス パネルにより、製品のメンテナンスとフィルターのチェックが迅速かつ簡単に行えます。アクセス パネル上の便利なライト インジケーターと目立たないアラーム信号は、フィルターの点検と掃除の時期を住宅所有者に知らせるのに役立ちます。 ERV の最高のパフォーマンスを維持するには、両方のフィルターを 2 ~ 3 か月ごとまたは必要に応じて柔らかいブラシ アタッチメントで掃除機で掃除する必要があります。また、供給エア フィルターは 90 日ごとに検査し、6 か月ごとに交換する必要があります。
ENERGY STAR® 省エネ認証*
パナソニック エネルギー回生人工呼吸器 (ERV) は、ガイドラインが存在する場合には ENERGY STAR® 認定を受けています。 ENERGY STAR® ERV は、環境保護庁 (EPA) によって設定された厳格なパラメータを満たしています。モデル FV-10VEC2 は、カナダ天然資源局が定めた厳格なエネルギー効率ガイドラインを満たしており、カナダ市場のみを対象として ENERGY STAR® 認定を受けています。
製品詳細
Intelli-Balance®100 は、一戸建て住宅や集合住宅に最適です。これは、ASHRAE 62.2 要件を満たすように設計された、カスタマイズ可能な高性能、高効率のエネルギー回収人工呼吸器 (ERV) です。このユニークでコスト効率の高い寒冷地対応 ERV は、寒冷地ゾーンにおける総合的な多用途性と設置の柔軟性を考慮して設計されました。ブースト機能が追加され、起動時にファン速度を高速に上げることができます。
主な特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |