製品の公開
24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12
Panduit

24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12

Google翻訳”,

2つの1/2"既存のネジ山付きロッドドロップにまたがって24x4システムをサポートするために使用されます。上または下から取り付けることができます。ブラケットは、2つの分割ナットで各ネジ山付きロッドに固定されています。組み立て済みのスライドクランプにより、チャネルへの迅速な組み立てが可能です。スライドクランプには7/16"ナットドライバーを使用してください。

    仕様
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 32
      Overall Length (mm) - 812.8
      Overall Width (In.) - 3.9
      Overall Width (mm) - 99
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 24 x 4
      Overall Depth (mm) - 812.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique ref24x4-FiberRunner-Brackets-FR24TBE12
    • コレクションセットElectrical
    • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL