製品の公開
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
    Panduit

    4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58

    Google翻訳”,

    ファイバー取り付けQuikLock™ブラケットは、新しい5/8 "ねじ山ロッドの取り付けから6x4および4x4システムをサポートするために使用されます。ブラケットは2つのナットでねじ山ロッドに固定されます。組み立て済みのスライドクランプにより、チャネルへの迅速な組み立てが可能になります。 。スライドクランプに7/16"ナットドライバーを使用します。それは黒で、鋼でできています。

      仕様
      • Specifications
        Material - Steel
        Color - Black
        Overall Length (In.) - 10
        Overall Length (mm) - 254
        Overall Width (In.) - 2
        Overall Width (mm) - 50.8
        Overall Height (In.) - 0.4
        Overall Height (mm) - 10.3
        Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
        For Threaded Rod Size - 5/8"
        Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
        Overall Depth (mm) - 254.0
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      技術仕様
      • Unique ref4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TRBN58
      • コレクションセットElectrical
      • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2011-02-07
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
      • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
      • Uniclass2015詳細Cable trays
      • MasterFormat 2014 コード27 05 36
      • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNumber23-37 11 13
      • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
      • UniFormatIIコードD50
      • UniFormatIIタイトルELECTRICAL