製品を公開する
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B

Google翻訳,
Net-Verse Dタイプキャビネットフレーム、45RU。ブラシ開口部のあるトップパネル。 2セットのケージナット装置レール。シングルヒンジ穴あきフロントドア。穴あきリアドアを分割します。 2つの全長PDUブラケット。寸法:85.7H x 23.6W x 39.4D(2178mm x 600mm x 1000mm)。カラー:ブラック。
技術仕様
  • 固有参照番号DN6519B
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループComputer Network Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-21
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)85.7
  • 幅(インチ)23.6
  • 奥行き(インチ)39.4
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - ネットワーク
  • ETIM コードEC002506
  • ETIM 名称Cabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass 番号23-37 11 15
  • OmniClass タイトルCommunication Racks