製品の公開
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Google翻訳”,
Net-Verse Dタイプキャビネットフレーム、45RU。ブラシ開口部のあるトップパネル。 2セットのケージナット装置レール。シングルヒンジ穴あきフロントドア。穴あきリアドアを分割します。水平に分割されたサイドパネル(4)。 2つの全長PDUブラケット。寸法:高さ85.7インチx幅23.6インチx奥行き39.4インチ(2178mm x 600mm x 1000mm)。カラー:ブラック。
技術仕様
  • Unique refDN6512B
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションComputer Network Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)85.7
  • 幅(inch)23.6
  • 奥行き(inch)39.4
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • ETIM コードEC002506
  • ETIM 名Cabling rack (electro/IT)
  • MasterFormat 2014 コード27 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClassNumber23-37 11 15
  • OmniClassタイトルCommunication Racks