製品の公開
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN8212B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN8212B

Google翻訳”,
Net-Verse Dタイプキャビネットフレーム、42RU。ブラシ開口部のあるトップパネル。 2セットのケージナット装置レール。シングルヒンジ穴あきフロントドア。穴あきリアドアを分割します。水平に分割されたサイドパネル(4)。 2つの全長PDUブラケット。寸法:80.5in H x 31.5in W x 39.4in D(2045mm x 800mm x 1000mm)。カラー:ブラック。
技術仕様
  • Unique refDN8212B
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションComputer Network Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)80.5
  • 幅(inch)31.5
  • 奥行き(inch)39.4
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • ETIM コードEC002506
  • ETIM 名Cabling rack (electro/IT)
  • MasterFormat 2014 コード27 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClassNumber23-37 11 15
  • OmniClassタイトルCommunication Racks