製品の公開
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV696
Panduit

Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV696

Google翻訳”,

Panduit®PatchRunner®大容量垂直ケーブルマネージャーは、最新の高性能エンタープライズスイッチング機器用の高密度ケーブルを整理、保護、展示します。広くて深い機能がカテゴリ6Aケーブルを提供するだけでなく、一体型EIAゼロRU取り付け機能により、機器をマネージャにパッチして、貴重なRUスペースを解放することもできます。両面、スチール、52RU、ブラック、1個。

仕様
  • Specifications
    Product Type - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 6
    Overall Width (mm) - 152
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 23.30
    Overall Depth (mm) - 592.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

技術仕様
  • Unique refDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV696
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)95.5
  • 幅(inch)6
  • 奥行き(inch)23.3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
  • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
  • MasterFormat 2014 コード33 82 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Distribution
  • OmniClassNumber23-19 15 00
  • OmniClassタイトルCommunication Specialties
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL