製品の公開
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Google翻訳”,

12x4チャネルおよび/または継手に接続して、2つの6x4出口を持つ水平の4方向交差交差点を作成します。オプションのスプリットカバーFRFWCSC12W6YLを受け入れます。

仕様
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

技術仕様
  • Unique reffiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL