製品の公開
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL

Google翻訳”,

24x4チャネルおよび/またはフィッティングに接続して、2つの12x4出口を持つ水平の4方向交差交差点を作成します。オプションのスプリットカバーFRFWCCV24W12YLを受け入れます。

    仕様
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 24.48
      Overall Height (In.) - 4.48
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FRFWCCV24W12YL
      Fitting Type - Four Way Cross
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-four-way-cross-FRFWC24X4W12YL
    • コレクションセットElectrical
    • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL