製品の公開
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH4512X4YL

Google翻訳”,

12x4チャネルおよび/またはフィッティングに取り付けて、まっすぐな水平方向の走行から45°の水平方向の回転を作成します。オプションのスプリットカバーFRH45SC12YLを受け入れます。

仕様
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 16.06
    Overall Width (mm) - 407.9
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRH45SC12YL
    Fitting Type - Horizontal 45°
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

技術仕様
  • Unique reffiberrunner-horizontal-45-FRH4512X4YL
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL