製品の公開
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Google翻訳”,

    水平直角フィッティングFRRA6X4YL用のオプションのスプリットカバー。スナップオン機能により、工具を必要とせずにカバーを取り付けたり取り外したりできます。丸みを帯びた3/4(19mm)の開口部を作成し、ケーブルを追加または削除するために簡単にアクセスできるようにします。

      仕様
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      技術仕様
      • Unique reffiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • コレクションセットElectrical
      • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2011-02-07
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルABS樹脂
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
      • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
      • Uniclass2015詳細Cable trays
      • MasterFormat 2014 コード27 05 36
      • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNumber23-37 11 13
      • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
      • UniFormatIIコードD50
      • UniFormatIIタイトルELECTRICAL