製品の公開
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL

Google翻訳”,

水平ティーフィッティングFRT4X4YL用のオプションのスプリットカバー。スナップオン機能により、工具を必要とせずにカバーを取り付けたり取り外したりできます。丸みを帯びた3/4(19mm)の開口部を作成し、ケーブルを追加または削除するために簡単にアクセスできるようにします。

    仕様
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.15
      Overall Width (In.) - 12.96
      Overall Width (mm) - 328.9
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-horizontal-tee-cover-FRTSC4YL
    • コレクションセットElectrical
    • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL