製品の公開
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL

Google翻訳”,

24x4チャネルおよび/またはフィッティングに取り付けて、まっすぐな水平ランから12x4の出口を持つ90°水平分岐を作成します。オプションのスプリットカバーFRTCV24W12YLを受け入れます。

仕様
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 24.48
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (1 pc.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTCV24W12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

技術仕様
  • Unique reffiberrunner-horizontal-tee-FRT24X4W12YL
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL