製品の公開
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4524X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4524X4YL

Google翻訳”,

24x4チャネルおよび/またはフィッティングに取り付けて、真っ直ぐな水平方向のランから45°の下向きの角度を作成します。水平方向の走行のレベルを変更するために、内側の垂直45°アングルフィッティングFRIV4524X4YLとともに使用されます。

    仕様
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.93
      Overall Width (mm) - 252.3
      Overall Height (In.) - 7.28
      Overall Height (mm) - 185
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL
      Cover Part Number - FROV45CV24YL
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-Outside-vertical-45-FROV4524X4YL
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL