製品の公開
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL

    Google翻訳”,

    6x4チャネルおよび/またはフィッティングに取り付けて、水平方向のランから45°の下向きの角度を作成します。真っ直ぐな水平方向の走行のレベルを変更するために、内側の垂直45°アングルフィッティングFRIV456X4YLとともに使用されます。オプションのスプリットカバーFROV45SC6ORを受け入れます。

      仕様
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 7.04
        Overall Width (mm) - 178.8
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Outside Vertical 45°
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      技術仕様
      • Unique reffiberrunner-Outside-vertical-45-FROV456X4YL
      • コレクションセットElectronics
      • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2011-02-07
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルABS樹脂
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
      • Uniclass2015詳細Cable trays
      • MasterFormat 2014 コード27 05 36
      • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNumber23-37 11 13
      • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
      • UniFormatIIコードD50
      • UniFormatIIタイトルELECTRICAL