製品の公開
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Google翻訳”,

4x4チャンネルおよび/またはフィッティングに取り付けて、まっすぐな水平方向の走行から90°の垂直方向のターンダウンを作成します。オプションのスプリットカバーFROVRASC4YLを受け入れます。

      仕様
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      技術仕様
      • Unique reffiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • コレクションセットElectronics
      • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2011-02-07
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルABS樹脂
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
      • Uniclass2015詳細Cable trays
      • MasterFormat 2014 コード27 05 36
      • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNumber23-37 11 13
      • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
      • UniFormatIIコードD50
      • UniFormatIIタイトルELECTRICAL