製品の公開
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL

Google翻訳”,

レデューサーフィッティングFRRF126YLのオプションのスプリットカバーは黄色で、ABSプラスチック製です。スナップオン機能により、工具を必要とせずにカバーを取り付けたり取り外したりできます。丸みを帯びた3/4"(19mm)の開口部を作成し、ケーブルを追加または削除するために簡単にアクセスできるようにします。

仕様
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.63
    Overall Width (mm) - 346.2
    Overall Height (In.) - 2.74
    Overall Height (mm) - 69.6
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 198.4
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

技術仕様
  • Unique reffiberrunner-reducer-cover-FRRF126SCYL
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL