製品の公開
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL

Google翻訳”,

24x4FiberRunner®から12x4FiberRunner®FRRF2412YLまでのレデューサーのオプションのカバーは黄色で、ABSプラスチック製です。スナップオン機能により、工具を必要とせずにカバーを取り付けたり取り外したりできます。

    仕様
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 25.8
      Overall Width (mm) - 655.3
      Overall Height (In.) - 1.55
      Overall Height (mm) - 100
      Couplers Required - NA
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      Cover Part Number - NA
      Length (mm) - 291.9
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-reducer-cover-FRRF2412CVYL
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL