製品の公開
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Google翻訳”,

垂直ティーからラックに取り付けられた機器にケーブルがこぼれるための安全でアクセス可能なルートを提供します。キットには、長さ6フィートの4x4容量のヒンジ付きダクト、長さ6フィートの4x4ヒンジ付きダクトカバー、4x4ヒンジ付きダクト用のエンドキャップ1つ、FZBA1.5X4調整可能Zブラケット3つ、アダプターフィッティング、WR4-Cワイヤーリテーナー6つ、および必要なすべての取り付けハードウェアが含まれます。 6x4および4x4の垂直ティー出口またはFRLPR64ロープロファイルレデューサー、黄色に直接取り付けます。

仕様
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

技術仕様
  • Unique reffiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL