製品の公開
Zone Cabling Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, Solid Front Door or Windowed Front Door, BL 12 RU
Panduit

Zone Cabling Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, Solid Front Door or Windowed Front Door, BL 12 RU

Google翻訳”,
  • 12 RUのアクティブおよびパッシブネットワーク機器に加えて、電源タップと小型電子機器(モデム、ルーターなど)用に2つの追加RUを保持します。

  • 最大耐荷重下でも自由にスイングできるように構造的に設計されています

  • 熱管理設計(通気口、穴あきドア、およびオプションのファン)は、熱放散を改善するために空気の流れを最適化します。高熱負荷PoE対応スイッチアプリケーションに最適

  • 250ポンドの作業負荷定格。

  • 調整可能なレールは1"刻みで取り付けられ、PoEスイッチを含むさまざまな深さのネットワーク機器に対応します

  • 機器の取り付けを容易にするために、個々のラックスペースが識別されます

  • ケーブルの曲げ半径の支柱は、曲げ半径の制御とパッチコードのたるみを提供します。任意のサイズのラックまたはキャビネットの機器レールに取り付けます。#12-24をタップします。リテーナフィンガーがコードの滑り落ちを防ぎます
技術仕様
  • Unique refpanduit-002
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器