製品の公開
Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU

Google翻訳”,
  • 特許取得済みのデザイン
  • 軽量のプラスチック構造により、耐久性と設置が簡単です
  • 取り外し可能なフロントカバーは180°上下にヒンジで固定され、カバーを取り外さなくてもアクセスできます
  • 曲面はケーブルの曲げ半径を維持します
  • パススルーホールにより、前後のケーブル接続が可能になります
  • 内蔵のケーブルリテーナーがケーブルを所定の位置に保持し、移動、追加、変更を容易にします
  • 19インチEIAラックおよびキャビネットにマウント
  • カバー、#12-24およびM6取り付けネジが含まれています
技術仕様
  • Unique refpanduit-004
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器