製品の公開
PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks,  Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"
Panduit

PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks, Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"

Google翻訳”,
  • 高密度により、ネットワークレイアウトに必要な領域が最小限に抑えられ、貴重なフロアスペースが解放されます。
  • 湾曲したケーブル管理フィンガーは、ケーブルが垂直経路に移行するときにケーブルをサポートし、水平マネージャーの必要性を排除します
  • 大きなケーブルバンドルを配線するためのツールを使用せずに、個々の指を取り外すことができます
  • フィンガーはラックスペースと整列し、ケーブル配線を簡素化します
  • たるみ管理スプールは、パッチコードのたるみを整理および管理し、パッチコードの標準化を可能にします
  • オプションのヒンジ付きドアにより、垂直経路に簡単にアクセスできます。マネージャーとは別に購入
  • 6.5'、7'、8'バージョンで利用可能
製品の色はすべて黒です。
技術仕様
  • Unique refpanduit-023
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器