製品を公開する
Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure
Panduit

Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure

Google翻訳,
  • 最大3RUのパッシブ製品と最大3RUのアクティブ機器を保持します
  • パッチコードを配線および管理するための十分なスペースを確保することにより、最適なケーブル管理を提供します
  • パッチパネルブラケットは90°回転し、19インチラックマウント可能な製品に対応しているため、簡単に設置できます
  • ノックアウトを介して複数のケーブル入口/出口ポイントを提供します
  • デザインはすべての標準的な19"パッチパネルを受け入れます
  • ドアは、右側または左側のいずれかにヒンジで固定できるように組み立てることができ、あらゆる取り付け場所に柔軟性と簡単なアクセスを提供します
  • フロントカバーには標準の南京錠機能があります。オプションのキーロックが利用可能
  • ベント設計とオプションのファンは、スイッチと電源装置の熱管理を提供します
技術仕様
  • 固有参照番号panduit-033
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器