製品の公開
QuickNet Patch Panels, Angled, 24 Port or 48 Ports, 1RU, Vertical Printed Ports, Angled, 48 Port, 1RU
Panduit

QuickNet Patch Panels, Angled, 24 Port or 48 Ports, 1RU, Vertical Printed Ports, Angled, 48 Port, 1RU

Google翻訳”,
  • 片手でスナップインおよびスナップアウトするQuickNet™銅ケーブルアセンブリおよびQuickNet™SFQシリーズMTP*光ファイバーカセットを受け入れる
  • 高密度パッチパネルは貴重なラックスペースを節約します
  • 角度の付いたパッチパネルは、適切な曲げ半径の制御を容易にし、水平ケーブルマネージャーの必要性を最小限に抑えます
  • すべての金属パッチパネルはシールドカセットを受け入れ、追加の接地キットは必要ありません
  • 簡単に識別できるように、各ポートの上に事前に印刷された番号
  • 標準のEIA19"ラックまたはオプションのエクステンダーブラケットを備えた23"ラックに取り付けます
  • ゼロRUブラケットは、追加のラックスペースを利用せずに、ラックまたはエンクロージャーに直接取り付けることにより、ファイバーアダプターパネルまたは事前に終端処理されたカセットを受け入れます。
  • オプションのパッチパネルアダプター(QPPABL)は、UTP、光ファイバー、およびオーディオ/ビジュアルアプリケーション用のすべてのMini-Com®モジュールを受け入れます
  • オプションのパッチパネルブランク(QPPBBL)は、適切な空気の流れと冷却を促進します
  • ラベル/ラベルカバーキット(QPPLC24)は、24ポートパッチパネルのポートとパネルの識別を提供します
  • シールドカセットをQuickNet™モジュラーパッチパネルに接地するために必要なオプションのレトロフィット接地キット(QNSMRRT)
  • QuickNet™オールメタルモジュラーパッチパネルは、追加の接地キットを必要とせずに、シールドカセットを受け入れます
技術仕様
  • Unique refpanduit-051
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 副マテリアル複合材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード27 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
  • OmniClassNumber23-37 25 15
  • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment