製品の公開
32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors
Panduit

32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors

Google翻訳”,
RJ45-HD68角度付きパッチパネルおよびパッチパネルキット
  • 選択したスイッチング機器のコンソール管理に使用されます
  • 各ポートは100%電気的にテストされています
  • 角度付きパッチパネルは、個別に入手することも、ケーブルアセンブリとキットで入手することもできます
  • パネル上のメスの68ピンソケットは、ANSI T 10.1302D SCSIパラレルインターフェイス-3(SPI-3)規格に適合しています
  • オプションのエクステンダーブラケットを使用して、標準のEIA19"ラックまたは23"ラックにマウントします
  • 簡単に識別できるように、各ポートの上に事前に印刷された番号
技術仕様
  • Unique refpanduit-052
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器